Utilizzato con la fresatrice SEC-Wave AXET-PEFR-S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AXET123502PEFR-S-DL1000
AXET123502PEFR-S-H1
AXET123504PEFR-S-DL1000
AXET123504PEFR-S-H1
AXET123508PEFR-S-H1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale di lavoro Tipo di materiale Modello tipo materiale Lavorazione compatibile Angolo R

18.50 €

10 10 giorni Metallo non ferrosoDLCDL1000Taglio dolce e ad alta velocità/taglio generico0.2

11.66 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferrosoLega al carburoH1Taglio dolce e ad alta velocità0.2

18.50 €

10 6 giorni Metallo non ferrosoDLCDL1000Taglio dolce e ad alta velocità/taglio generico0.4

11.66 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferrosoLega al carburoH1Taglio dolce e ad alta velocità0.4

11.66 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferrosoLega al carburoH1Taglio dolce e ad alta velocità0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo (lettera iniziale del numero di modello) A (Parallelogramma 85°) Angolo di spoglia P(11°) Fresa applicabile Tipi WEX2000E/EL, 2000F, 2000M, tipi WRX2000E, 2000R
Applicazioni Per alluminio Precisione Classe di semiprecisione

Supporto tecnico