Estrattore per maschi rotti, a 4 griffe (per 4 scanalature), griffe orientabili【4 Pezzi per confezione】

Estrattore per maschi rotti, a 4 griffe (per 4 scanalature), griffe orientabili
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A tool that extracts broken taps when broken partway through threading without damaging the screw threads. The claw uses a special steel wire with high torsion strength that is not easily broken, so it can be used to easily remove broken taps which have caught strongly. Even if the claw is broken, it can be used repeatedly until it becomes too short. Also, since it can be simply exchanged with a replacement jaw, it is extremely economical. Dedicated for hand tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PT4-6K

Codice componente
PT4-6K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.38 €

9.04 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione Details Type Folded Tap Removal Tool, 4 Claws (For 4 Grooves) Switching Claw Applicable Tapped Dimensions 6mm(1/4)
Number of included sets(piece) 4 Trusco Code 231-9136 Application For extracting folded hand tap
Material Medium carbon steel (S45C) Mass 5 g/set Tap handle for use TH-6

Si trova sulla pagina di Estrattore per maschi rotti, a 4 griffe (per 4 scanalature), griffe orientabili, il codice articolo è il seguente: PT4-6K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT4-6K.

Supporto tecnico