"Nastro Sweeplon" (nastro non tessuto)【20 Pezzi per confezione】

"Nastro Sweeplon" (nastro non tessuto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPB-330-60
SPB-330-120
SPB-330-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive material Color Trusco Code

58.34 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni C 60Ceramica (SG o A)Black296-0826

58.34 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni A120Alundum (Allumina) (AA o A)Brown296-0834

58.34 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni A320Alundum (Allumina) (AA o A)Reddish Brown296-0842

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Utensili elettrici e pneumatici Width(mm) 10 Length(mm) 330
With/without joints N/A Features Minimal clogging of mesh, allowing for a uniform finish. Through special manufacturing methods, abrasive grains are uniformly applied to all fibers of the product. This achieves a beautifully-finished surface and long lifespan. Can be used in all conditions. Features outstanding water resistance and oil resistance. Can be used with all air tool manufacturers. Application Polishing finish for inside grooves and pipes. Surface treatment of sheet iron. Surface finishing of aluminum bronze and other metal products.
Pcs./Box.(pc.) 20 Mass(g/box) 167

Supporto tecnico