Barra CBN e diamante con elettrodeposizione per lucidatura interna diametro ultra ridotto (12013)

Barra CBN e diamante con elettrodeposizione per lucidatura interna diametro ultra ridotto 12013
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 12013

Marca: NAKANISHI

Prezzo: 18.64

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Particle Size: 600 #

blade diameter: 0.3 mm

Blade Length: 2 mm

Overall Length: 38 mm

Max. Rotational Speed: 80000 rpm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12013

Codice componente
12013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft material Trusco Code Mass
(g)

18.64 €

1 6 giorni 6000.323880000High hardness stainless297-81997.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classification Barra per elettrodeposizione Type Articolo singolo Shape A cilindro
Material/abrasive CBN Shaft Diameter(mm) 3 Details Type abrasive grain: CBN
abrasive grain CBN Features Ideal for drilling extremely thin diameters and conducting inner surface polishing and jig polishing. The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology. Using a special high-hardness shaft, its high toughness realizes high-precision machining. Suitable for hardened steel (SKH/SKD/SKS/SCM, heat-resistant alloy). Application Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds.

Supporto tecnico