"Chiave a brugola con molla di trattenuta" (set da 7 pezzi / con acciaio elastico e sfere in acciaio)

"Chiave a brugola con molla di trattenuta" (set da 7 pezzi / con acciaio elastico e sfere in acciaio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spring steel and steel ball are embedded in the head ball point. (3.0 mm – 6.0 mm)
· Convenient for tightening screws in recessed places, because it holds bolts firmly from inside.
· The new structure of the ball point part enables work with one side tilted at a 25°angle.
· Steel balls have a hardness of HRC 60°or more and do not wear.
[Applications]
· Fastening of cap bolts and set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

APTS710

Codice componente
APTS710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Set Content(piece) 7
Trusco Code 396-0846 Mass 100 g/set Features Spring steel and steel ball are embedded in the head ball point. (3.0-6.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Ball point with new structure, achieving operation at 25°inclination to one side. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear.
Accessory Plastic Holder

Si trova sulla pagina di "Chiave a brugola con molla di trattenuta" (set da 7 pezzi / con acciaio elastico e sfere in acciaio), il codice articolo è il seguente: APTS710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APTS710.

Supporto tecnico