Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e corta (collo corto)

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e corta (collo corto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HBS900S
  • HBS15S
  • HBS100S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Short underneck for ease of use in narrow places.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBS15S
HBS700S
HBS800S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

5.96 €

3.75 €

1 Stesso giorno

Stock

1.5Articolo singolo453.5--411-43701g-

60.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 6Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、67325-865364 g/setHolder

73.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5 ~ 8Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、88325-8661116 g/setHolder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Features It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Supporto tecnico