Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e lunga (collo corto)

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e lunga (collo corto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HBL900S
  • HBL100S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Short underneck for ease of use in narrow places.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBL15S
HBL40S
HBL60S
HBL80S
HBL120S
HBL140S
HBL900S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

7.96 €

1 6 giorni 1.5Articolo singolo893.5--411-41752.8g-

8.53 €

1 6 giorni 4Articolo singolo1397--411-428118.0g-

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6Articolo singolo1799.5--411-432945.0g-

21.21 €

1 Disponibile 6 giorni 8Articolo singolo19912--411-434590.0g-

53.22 €

1 Disponibile 6 giorni 12Articolo singolo25018--411-4132245.0g-

56.29 €

28.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14Articolo singolo28022--411-4159405.0g-

85.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109288-1357372 g/setHolder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Features It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Supporto tecnico