Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e lunga (collo corto / misure britanniche)

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e lunga (collo corto / misure britanniche)
[Features]
· Long type.
· MITOLOY's original shape created from customer feedback.
· Short underneck for ease of use in narrow places.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBL900BS

Codice componente
HBL900BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.03 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 9
Trusco Code 411-4353 Mass(g) 288 g/set Features It is a long type with MITOLOY's original shape designed based on customers' opinions. It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.
Accessory Holder

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, tozza e lunga (collo corto / misure britanniche) , il codice articolo è il seguente: HBL900BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBL900BS.

Supporto tecnico