Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THP-3 |
THP-8 |
THP-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € 7.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 199 | 100 | 411-4795 | 133g | |
23.27 € 11.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 273 | 180 | 411-4914 | 460g | ||
66.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 340 | 220 | 411-4761 | 935g |
Loading...
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo standard | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali