Chiave a brugola, testa a sfera【8 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola, testa a sfera
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is considered to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GXB-8S

Codice componente
GXB-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.29 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 140 Trusco Code 125-2372 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Hardness is HRC54-61. Material is chrome-vanadium steel.
Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC54~59

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera, il codice articolo è il seguente: GXB-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GXB-8S.

Supporto tecnico