Chiave a bussola esagonale con estremità sferica (rivestimento in ossido nero)【9-12 Pezzi per confezione】

Chiave a bussola esagonale con estremità sferica (rivestimento in ossido nero)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBRL-9S
TBRL-12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code

41.63 €

9 Pezzi per confezione

4 conf. Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109422366-8843

51.10 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、1012610366-8835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Set prodotto
Features Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. A long type that allows users to easily exert force. Surface processing is a black oxide finish. Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
Hardness HRC52~56

Supporto tecnico