Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBRS-80 |
TBRS-140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 100 | 36 | 389-5939 | 60.52 | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14 | 140 | 56 | 389-5963 | 265.6 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. Surface processing is a black oxide finish. | Hardness | HRC50~58 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali