Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBL-1000
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 219-7952 | Mass(g) | 630/set | Features | The ball point shape allows final tightening by using hard to break, convenient reinforced handle, that is made by stress distribution patented manufacturing method. Due to an insertion hole it is possible to always turn the handle in the easy direction (5 directions), which enables comfortable final tightening. |
Accessory | Holder auxiliary handle | Hardness | HRC60±1 |
Si trova sulla pagina di "Set chiavi testa a sfera Super" (con manico rinforzato), il codice articolo è il seguente: SBL-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBL-1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali