Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBS-2000
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 212-2626 | Mass(g) | 420/set | Features | Bent section is short to enable insertion of the hexagonal wrench in particularly narrow spaces. When using a ballpoint, the wrench stump can be inserted into the hexagonal hole of the auxiliary handle to extend the handle. |
Accessory | Holder auxiliary handle | Hardness | HRC60±1 |
Si trova sulla pagina di "Set chiavi testa a sfera in stick" (set da 9), il codice articolo è il seguente: SBS-2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBS-2000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali