Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.95 € | 1 | 6 giorni | 13 | 0.13 | 449-4032 | 32 | 1 Roll | ||
26.26 € | 1 | 6 giorni | 19 | 0.13 | 449-4059 | 47 | 1 Roll | ||
33.71 € | 1 | 6 giorni | 25 | 0.13 | 449-4075 | 62 | 1 Roll | ||
40.11 € | 1 | 6 giorni | 30 | 0.13 | 449-4091 | 75 | 1 Roll | ||
50.71 € | 1 | 6 giorni | 38 | 0.13 | 449-4113 | 95 | 1 Roll | ||
65.98 € | 1 | 6 giorni | 50 | 0.13 | 449-4121 | 125 | 1 Roll | ||
118.97 € | 1 | 6 giorni | 100 | 0.13 | 449-4024 | 249 | 1 Roll | ||
20.15 € | 1 | 6 giorni | 13 | 0.15 | 449-4148 | 37 | 1 Roll | ||
28.92 € | 1 | 6 giorni | 19 | 0.15 | 449-4164 | 55 | 1 Roll | ||
38.18 € | 1 | 6 giorni | 25 | 0.15 | 449-4181 | 72 | 1 Roll | ||
45.63 € | 1 | 6 giorni | 30 | 0.15 | 449-4202 | 86 | 1 Roll | ||
58.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 0.15 | 449-4229 | 109 | 1 Roll | |
74.59 € | 1 | 6 giorni | 50 | 0.15 | 449-4237 | 144 | 1 Roll | ||
104.29 € | 1 | 6 giorni | 100 | 0.15 | 449-4130 | 288 | 1 Roll | ||
26.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 0.18 | 449-4253 | 46 | 1 Roll | |
39.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 0.18 | 449-4270 | 68 | 1 Roll | |
49.68 € | 1 | 6 giorni | 25 | 0.18 | 449-4296 | 89 | 1 Roll | ||
59.42 € | 1 | 6 giorni | 30 | 0.18 | 449-4318 | 107 | 1 Roll | ||
75.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 0.18 | 449-4334 | 135 | 1 Roll | |
88.24 € | 1 | 6 giorni | 50 | 0.18 | 449-4342 | 178 | 1 Roll | ||
136.80 € | 1 | 9 giorni | 100 | 0.18 | 449-4245 | 356 | 1 Roll | ||
43.00 € | 1 | 6 giorni | 19 | 0.3 | 449-4351 | 115 | 1 Roll | ||
54.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 0.3 | 449-4369 | 152 | 1 Roll | |
108.45 € | 1 | 6 giorni | 50 | 0.3 | 449-4377 | 304 | 1 Roll |
Loading...
Color | Base marrone | Length(m) | 10 | Details Type | Protective tape |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Beige | Adhesiveness | 4N/10mm | Tensile Strength | 144 N /10 mm (thickness 0.13 mm) |
Features | It is a type with high dimensional stability using glass cloth as a base. It is excellent in heat resistance / non-stickiness / high electric insulating property / chemical resistance / sliding property. (UL standard product) | Application | Heat-resistant release agent for the crimped portion of heat sealed packages. | Continuous operating temperature(°C) | -60~200 |
Base Materials | Glass Cloth + Fluororesin (PTFE) | Adhesive | Silicone-base | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali