Nastro per indurimento Bioran® per interni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Y-07-V

Codice componente
Y-07-V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base viola Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Color Details Purple
Adhesiveness 2.8N/10mm Tensile Strength 46N/10mm Trusco Code 352-9843
Mass(g) 215 Specifications Can cut by hand Specification 2 VOC controlled
Base Materials Polyethylene cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per indurimento Bioran® per interni, il codice articolo è il seguente: Y-07-V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Y-07-V.

Supporto tecnico