Nastro anti-corrosione autoadesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-450LB0.450-10

Codice componente
K-450LB0.450-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.32 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.4 Color Details Light blue
Adhesiveness 34 N or more /25 mm Tensile Strength 62N/25mm Trusco Code 325-1578
Mass(g) 200 Features With a self-fusing adhesive layer wound up with an intermediate layer, it's completely integrated, and it exhibits excellent corrosion resistance. It has excellent electrical properties, so it's suitable for electrocorrosion prevention. It doesn't contain a solvent, and there is no need to worry about degradation. Application Tap Water Pipe Construction. Sewer Pipe Construction.
Specifications Cutting Requires Cutter Heat Resistant Temperature(°C) 70 Operating Temperature Range(°C) 0–80
Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur) 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro anti-corrosione autoadesivo, il codice articolo è il seguente: K-450LB0.450-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-450LB0.450-10.

Supporto tecnico