Nastro telato per indurimento Tarpie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY001-10025
TY001-2525
TY001-5025
TY001-7525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

17.37 €

1 Disponibile 6 giorni 100413-98793601 Roll

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 25413-9895901 Roll

9.15 €

1 Disponibile 6 giorni 50413-99251801 Roll

13.34 €

1 Disponibile 6 giorni 75413-99502701 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Length(m) 25
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 53.6N/10mm
Color Details Green Features A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico