Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TY001-5025NA
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.14 | Adhesiveness | 3 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | 53.6N/10mm | Color Details | Clear | Trusco Code | 413-9933 |
Mass(g) | 180 | Features | A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato per indurimento Tarpie trasparente, il codice articolo è il seguente: TY001-5025NA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY001-5025NA.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali