Nastro ermetico impermeabile, in panno super PE, nastro adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VH-5020

Codice componente
VH-5020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

17.13 €

10 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black Adhesiveness 12N/10mm Trusco Code 322-6824
Mass(g) 200 Features Strong adhesive type for excellent weather resistance. Application For sealing the joint section of breathable waterproof sheets or insulating panels. For waterproof sealing of girth portions and around windows.
Specifications Can cut by hand Specification 2 One-side Type Base Materials Polyethylene (PE) Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile, in panno super PE, nastro adesivo, il codice articolo è il seguente: VH-5020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VH-5020.

Supporto tecnico