Nastro BOND SS, nastro biadesivo forte

Nastro BOND SS, nastro biadesivo forte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WF-102-W

Codice componente
WF-102-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.34 €

4 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.75 Color Details White
Adhesiveness 22.7N/10mm Trusco Code 103-7641 Mass(g) 120
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene (PE) Foam Adhesive Acrylic
Operating Temperature Range(°C) -20 – 80 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro BOND SS, nastro biadesivo forte, il codice articolo è il seguente: WF-102-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WF-102-W.

Supporto tecnico