Codice articolo del costruttore: 04929
Marca: KONISHI
Prezzo: 8.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 50 mm
Trusco Code: 376-2688
Mass: 88 g
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04929
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.25 | Color Details | Clear | Adhesiveness | 10N/10mm |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Special Film | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali