Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VF420A50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.19 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 14N/10mm | Trusco Code | 376-2793 | Mass(g) | 210 |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile (nastro adesivo), il codice articolo è il seguente: VF420A50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VF420A50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali