Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0115020BK
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Details Type | Air Tight Water-Proof Tape/One-Sided Type |
Adhesiveness | 12N/10mm | Color Details | Black | Trusco Code | 419-5311 |
Mass(g) | 300 | Features | Non-toluene environmentally friendly adhesive is strong enough to adhere to rough surfaces from summer through winter. Can even stick on moisture permeable sheets, airtight films and thermal insulation. Holds up over long periods of use (Equivalent to 50 years according to JIS A6930 testing.). | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile Ace Cross (nastro adesivo), il codice articolo è il seguente: 0115020BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0115020BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali