Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J3290-PACK |
J3291-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Adhesiveness | JAN Code | Mass (g) | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 25 | - | 4904140792909 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) | ||
165.08 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 50 | 15.8N/25mm | 4904140792916 | 610 | 20 | 1 Box (20 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Color Details | Silver | Specifications | Can cut by hand |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic (Emulsion) | Individual Packaging (Shrink Packaging) | 1 |
Interior | - |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Adhesiveness
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali