Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J3940 |
J3940-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Shrink Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 5 | 6 giorni | - | 391-4844 | - | - | - | 1 Roll | |||
354.54 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 4904140799403 | - | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 14.7N/25mm |
Color Details | Silver | Mass(g) | 167 | Specifications | Can cut by hand |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) + Nitrocellulose | Adhesive | Acrylic |
Configura
Proprietà di base
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali