Nastro in panno ermetico / impermeabile (nastro biadesivo) KZ-8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G0020
G0020-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

17.58 €

5 6 giorni -362-1171---1 Roll

22.56 €

5 5 giorni 4904140050207-1-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 10N/50mm Color Details Black Mass(g) 340
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Polyethylene cloth Adhesive Acrylic

Supporto tecnico