Nastro biadesivo ermetico / impermeabile acrilico / butilico AB KZ-15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J2230-PACK

Codice componente
J2230-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.16 €

1 5 giorni 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.3 Adhesiveness 20.6(1 surface)/9.6(2 surface) N / 20 mm
Color Details Black JAN Code 4904140782306 Mass(g) 300
Specifications Can cut by hand Material (base) Cloth Adhesive Side A (Release Side): Acrylic, Side B: Rubber
Individual Packaging (Pillow Packaging) 1 Interior (decorative box) - Exterior 30
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Supporto tecnico