Nastro sigillante per esterni impermeabile (duro) (E0080)

Nastro sigillante per esterni impermeabile (duro) E0080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E0080

Marca: NITOMS

Prezzo: 4.54

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Width: 12 mm

Thickness: 7 mm

Trusco Code: 419-7313

Mass: 26 g

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E0080

Codice componente
E0080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.54 €

4 6 giorni 127419-7313261 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 2
Adhesiveness 5.8N/25mm Color Details Black Features Features outstanding weather resistance and water resistance. Optimally suitable for outdoor use. (Even when used outdoors, will last a long time and not go to pieces.)
Application Rain-proof gap tape for outdoors. Specifications Cutter is required for cutting, apparent density 10 kg/m3 Material (base) Special Foam Rubber (EPDM)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico