Nastro autosaldante n.15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15-19

Codice componente
15-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Nero Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Color Details Black
Tensile Strength 5.9N/10mm Trusco Code 377-6841 Mass(g) 100
Features Non-vulcanized rubber self-fusing tape (for 6 to 22 kV), non-separator type. Application End treatment, connection and protection of electrical wires and cables. Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) 0–70 Dielectric breakdown strength(KV) 44kV/mm Base Materials Butyl Rubber-Based Self-Bonding Layer
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro autosaldante n.15, il codice articolo è il seguente: 15-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15-19.

Supporto tecnico