Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
188UL-19 |
188UL-25 |
188UL-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 377-6859 | 130 | 1 Roll | |
81.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 377-6867 | 172 | 1 Roll | |
114.03 € 79.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | 377-6875 | 344 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | White | Adhesiveness | 6.7N/19mm |
Tensile Strength | 600N/19mm | Base Material Thickness(mm) | 0.13 | Operating Temperature Range(°C) | -60 to 180 |
Stretch | 5% | Base Materials | Glass Cloth | Adhesive | Silicone-base |
Breakdown Voltage(kV) | 3.5 | Electrolytic corrosion coefficient | 0.96 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali