Nastro adesivo per incollaggio meccanico 3M VHB, tipo ultra forte, 1 rotolo, potenza adesiva 49 N/10 mm (Codici componente)

Nastro adesivo per incollaggio meccanico 3M VHB, tipo ultra forte, 1 rotolo, potenza adesiva 49 N/10 mm
  • Sconto volumi elevati
Nastro adesivo biadesivo che può essere utilizzato in sostituzione di Bulloni, Rivetti, ecc. Il Nastro adesivo VHB più resistente.
[Caratteristiche]
· Eccellenti proprietà di tenuta, si adatta alla deformazione delle parti tagliate e non lascia tensioni residue.
· L'elevata resistenza alla pelatura consente di assorbire le Forze repulsive.
· Eccellente resistenza alle intemperie, che ne consente l'uso all'esterno.
· Tipo spesso Y4920.
[Applicazioni]
· Utilizzare come sostituto di Bulloni, Rivetti, saldature, clip e Morsetti.
· Come sostituto degli Adesivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y4930-19X10
Y493019X10R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo dettagli Dettagli colore Adesività JAN Code Trusco Code Massa
(g)
Caratteristiche Applicazioni Specifiche Materiale Materiali base Adesivo Quantità contenuto

56.24 €

2 Disponibile 6 giorni -Bianco49N/10mm-337-1514130La guarnizione altamente funzionale segue la variazione dell’interfaccia quindi non c’è tensione residua. Ha una forte resistenza alla pelatura per assorbire la forza repellente e ha un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, quindi può essere utilizzata all’aperto.Un’alternativa a bulloni, rivetti, saldature, clip e morsetti. Un’alternativa agli adesivi.Il taglio richiede una fresaMateriale di base: schiuma acrilica; Adesivo: acrilico--1 rotolo

58.02 €

1 6 giorni General PurposeWhite-4548623028019---Useful for: Fixing various types of decorative panels, Mounting various internal parts, Fixing midrib of steel doors, Sealing.--Acrylic FoamAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 10 Spessore(mm) 0.64

Supporto tecnico