Nastro biadesivo in carta n.5460

Nastro biadesivo in carta n.5460

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
546002-00-10X20
546002-00-15X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.86 €

10 Disponibile 6 giorni 10351-8949481 Roll

4.34 €

20 Disponibile 6 giorni 15351-8957721 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Color Details White Adhesiveness 4.1 N/10 mm (against Stainless Steel)
Specifications Can cut by hand Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico