Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
532000-00-25X15 |
532000-00-50X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 351-8922 | 313 | 1 Roll | |
19.34 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 351-8931 | 627 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Cream | Adhesiveness | 1st surface: 3.9 N/10 mm, 2nd surface: 4.7 N/10 mm (Against stainless steel) |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Staple Fabric | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali