Taglianastri (doppio uso 2 pollici e 3 pollici) per nastro telato OPP e nastro Washi

Taglianastri (doppio uso 2 pollici e 3 pollici) per nastro telato OPP e nastro Washi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The cutter part is safe as it has a safety cover function.
· Includes a belt hook that is convenient for carrying the product.
· Can be used for OPP, cloth tape and craft tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-2350

Codice componente
TC-2350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

4.11 €

10 Disponibile 7 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Gialli Width(mm) 67
Depth(mm) 167 Height(mm) 100 Trusco Code 232-7236
Mass(g) 110 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 123
Features The cutter part is safe with a safety cover function. It comes with a belt hook that is convenient for carrying. Specifications For 2, 3 Inch (50, 76 mm) Paper Tubes Specification 2 Main body dimensions (Width x Depth x Height): 67×167×100 mm
Applicable Tape OPP/Cloth Tape/Craft Tape Material Main Body: Recycled ABS Resin, Cutter Blade: Stainless Steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico