Nastro in vinile senza piombo, 10 pz / confezione, potere adesivo 1.81 N / 10mm【10 Pezzi per confezione】

Nastro in vinile senza piombo, 10 pz / confezione, potere adesivo 1.81 N / 10mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Features superior electrical insulation.
· Terminal peeling is rare and wiring of equipment can be done reliably.
· An environment-friendly article which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal. (Lead free)
· Excellent cold resistance with adhesive strength that does not decrease even at -10°C.
· Tape with excellent usability that complies with JIS standards. (JIS C 2336)
[Applications]
· Ideal for electrical insulation in wiring work, various bindings, fixings, and identification.
· For insulation of machine tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GJ-2110-BK
GJ-2110-GN
GJ-2110-R
GJ-2110-W
GJ-2110-Y
GJ-2120-BK
GJ-2120-GY
GJ-2120-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero10Black126-2131450/pack1 Pack (10 pcs)

13.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Verde10Green126-2157450/pack1 Pack (10 pcs)

13.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo rosso10Red126-2173450/pack1 Pack (10 pcs)

13.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo bianco10White126-2181450/pack1 Pack (10 pcs)

13.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Gialli10Yellow126-2190450/pack1 Pack (10 pcs)

26.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero10Black126-2211950/pack1 Pack (10 pcs)

26.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero20Gray126-2238950/pack1 Pack (10 pcs)

26.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Gialli20Yellow126-2262950/pack1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 19 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 1.81N/10mm Tensile Strength 32.4N/10mm Features An environment-friendly article which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free).
Application Wiring work. Machine tool for insulation. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 to 90
Material/base Soft Polyvinyl Chloride Film Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Supporto tecnico