Codice articolo del costruttore: SBE-005
Marca: TSUCHIYA
Prezzo: 7.10 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Width: 30 mm
Thickness: 10 mm
Color Details: Gray
Trusco Code: 356-4185
Mass: 65 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBE-005
Codice componente
|
---|
SBE-005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 5 giorni | 30 | 10 | Gray | 356-4185 | 65 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Airtight waterproof tape | Features | Cushioning material comprised of EPDM base material that has excellent cushioning and waterproofing. Material has excellent durability and weather resistance. | Application | Filling gaps or absorbing shock of door/shutter/storm shutter. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | EPDM + Non-woven Fabric | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Thickness(mm)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali