Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | Blade length (mm) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16.5 | 80 | 409-7947 | 340 g/box | ||
26.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7963 | 330 g/box | |
26.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7971 | 305 g/box | ||
26.05 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7882 | 290 g/box | ||
25.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7891 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 150 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7904 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 180 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7912 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 240 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7921 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 320 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7939 | 275 g/box | ||
25.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 16 | 400 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7955 | 260 g/box | ||
54.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 40 | 11000 | 20 | 80 | 409-8234 | 635 g/box | ||
53.49 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 125 | 22 | 60 | 11000 | 20 | 90 | 409-8251 | 565 g/box | ||
53.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 80 | 11000 | 20 | 90 | 409-8269 | 520 g/box | ||
52.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 100 | 11000 | 20 | 90 | 409-8170 | 500 g/box | ||
52.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 120 | 11000 | 20 | 90 | 409-8188 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 150 | 11000 | 20 | 90 | 409-8196 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 180 | 11000 | 20 | 90 | 409-8200 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 240 | 11000 | 20 | 90 | 409-8218 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 320 | 11000 | 20 | 90 | 409-8226 | 460 g/box | ||
52.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 125 | 22 | 400 | 11000 | 20 | 90 | 409-8242 | 450 g/box | ||
99.42 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 120 | 409-8382 | 1,110 g/box | ||
98.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 409-8404 | 990 g/box | ||
97.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 409-8412 | 910 g/box | ||
97.37 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 409-8323 | 840 g/box | ||
97.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 409-8331 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 150 | 8400 | 20 | 120 | 409-8340 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 180 | 8400 | 20 | 120 | 409-8358 | 810 g/box | ||
94.49 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 240 | 8400 | 20 | 120 | 409-8366 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 320 | 8400 | 20 | 120 | 409-8374 | 810 g/box | ||
96.98 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 180 | 22 | 400 | 8400 | 20 | 120 | 409-8391 | 790 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Details Type | Alundum (For General Metals) |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. | Application | Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals. |
Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min) TGP18022:79.1m/s(4748m/min) | Operating Angle | 15~30° | Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
Blade length(mm)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali