Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GPN50M-1000 |
GPN50M-120 |
GPN50M-240 |
GPN50M-320 |
GPN50M-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1000 | 45 | 172-9411 | |
48.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 120 | 35 | 172-9373 | |
48.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | 40 | 172-9381 | |
48.80 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 320 | 45 | 172-9390 | |
48.93 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 600 | 45 | 172-9403 |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | work material | Acciaio inox / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | Thickness(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(rpm) | 6000 |
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Mass | 425 g/box | Features | Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Uses a nylon abrasive agent in which abrasive is set between intertwined nylon fibers, so compared to when the workpiece comes into direct contact with the abrasive in paper abrasive cloths, the fibers embedded in nylon abrasive agent act as a cushion, preventing excessive snagging of the workpiece. |
Application | For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts. | Maximum operating rotation speed | 15.7m/s(942m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali