"Ruota feltro con fessure con albero" (diametro albero: 6mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSF2020
FSF2520
FSF3020
FSF4020
FSF5020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of blades
(Sheets)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

21.68 €

11.27 €

5 Stesso giorno

Stock

20Approx. 1511000325-017215

16.34 €

5 Disponibile 6 giorni 25Approx. 1910000325-013017

18.99 €

5 Disponibile 6 giorni 30Approx. 2210000325-015620

21.15 €

5 Disponibile 6 giorni 40Approximately 319000325-016428

24.34 €

5 Disponibile 6 giorni 50Approximately 338000325-014835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Material Feltro
Width(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 6 Type -
Shaft length(mm) 40 Application For finishing and dusting. Add polish for mirror metal Finish. Features The flap type wool felt makes oil-based polishes (green rough, etc.) easy to apply, which greatly improves work efficiency. It has excellent flexibility, and can be used to correspond with the shape of the workpiece, realizing an even polish and a beautiful shine. Can be used for any type of polishing, including inner surfaces, curved surfaces, and flat surfaces.

Supporto tecnico