“Ruota traversino con albero diamante" (tipo tutto diamante / diametro albero: 3mm)

“Ruota traversino con albero diamante" (tipo tutto diamante / diametro albero: 3mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For glass, stone and non-ferrous metals. Precision finishing can be done with high polishing power.
· Electrodeposited genuine all diamond sheet is used.
[Applications]
· For surface polishing of difficult-to-cut materials, polishing on the inner surface and curved surface.
· Tool used: straight grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-DF1010-3A-100
P-DF1010-3A-180
P-DF1010-3A-400
P-DF1510-3A-100
P-DF1510-3A-180
P-DF1510-3A-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

32.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1010023216-80494

25.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1018026216-80574

22.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1040033216-80654

35.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1510040216-25715

32.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1518041216-25805

30.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1540045216-25985

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Shaft length(mm) 40
Features For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine whole diamond sheet is used. Tool Used Straight grinder.

Supporto tecnico