Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CP43-40 |
CP43-60 |
CP43-80 |
CP43-100 |
CP43-120 |
CP43-150 |
CP43-180 |
CP43-240 |
CP43-320 |
CP43-400 |
CP64-40 |
CP64-60 |
CP64-80 |
CP64-100 |
CP64-120 |
CP64-150 |
CP64-180 |
CP64-240 |
CP64-320 |
CP64-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.15 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 40 | Outer Diameter 40mm | Approx. 35 | 5000 | 117-8113 | 270/box | |
68.19 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 60 | Outer Diameter 40mm | Approximately 56 | 5000 | 117-8121 | 270/box | |
68.19 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 80 | Outer Diameter 40mm | Approximately 60 | 5000 | 117-8156 | 270/box | |
68.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 40 | 30 | 100 | Outer Diameter 40mm | Approximately 65 | 5000 | 117-8164 | 270/box | |
68.19 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 120 | Outer Diameter 40mm | Approx. 70 | 5000 | 117-8172 | 270/box | |
68.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 150 | Outer Diameter 40mm | Approx. 70 | 5000 | 117-8199 | 270/box | |
68.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 180 | Outer Diameter 40mm | Approximately 75 | 5000 | 117-8202 | 270/box | |
68.15 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 240 | Outer Diameter 40mm | Approximately 95 | 5000 | 117-8211 | 270/box | |
68.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 320 | Outer Diameter 40mm | Approximately 100 | 5000 | 117-8229 | 270/box | |
68.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 400 | Outer Diameter 40mm | Approximately 100 | 5000 | 118-1297 | 270/box | |
114.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 40 | Outer Diameter 60mm | Approx. 55 | 3000 | 118-1301 | 520/box | |
114.55 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 60 | Outer Diameter 60mm | Approx. 85 | 3000 | 118-1319 | 520/box | |
114.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 80 | Outer Diameter 60mm | Approximately 95 | 3000 | 118-1327 | 520/box | |
114.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 100 | Outer Diameter 60mm | Approximately 105 | 3000 | 118-1335 | 520/box | |
114.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 120 | Outer Diameter 60mm | Approximately 115 | 3000 | 118-1343 | 520/box | |
114.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 150 | Outer Diameter 60mm | Approximately 115 | 3000 | 118-1351 | 520/box | |
114.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 180 | Outer Diameter 60mm | Approximately 120 | 3000 | 118-1360 | 520/box | |
114.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 240 | Outer Diameter 60mm | Approximately 155 | 3000 | 118-1378 | 520/box | |
114.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 320 | Outer Diameter 60mm | Approx. 160 | 3000 | 118-1386 | 520/box | |
114.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 400 | Outer Diameter 60mm | Approx. 165 | 3000 | 118-1394 | 520/box |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 | Features | For general metals. As the polishing cloth is implanted in a way that covers the base, it is possible to simultaneously polish the bottom and the side. It has improved versatility and efficiency in grinding while maintaining the characteristics of the flap wheel with shaft. It allows uniform polishing up to the end without causing clogging. It uses autogenous action, allowing the grinding surface in polishing to be constantly new. The polished material does not get burnt or distorted due to the air cooling effect. |
Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali