"GP Top Mini" (M7 X P0.75 tipo filettato)【5 Pezzi per confezione】

"GP Top Mini" (M7 X P0.75 tipo filettato)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing. Grinding burn, a shortcoming of elastic grindstones, is prevented, and it has high grindability and life 5 to 6 times as long as conventional products. In addition, it has cushioning characteristics compared to a grinding wheel, and contacts the ground material more softly.
[Applications]
· Optimal for removing spot-welding burrs on automobiles, home appliances, etc., and especially polishing molds.
· For use with ordinary metal.
· Tool used: air grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP3007-40
GP3007-60
GP3007-80
GP3007-100
GP3007-120
GP3007-150
GP3007-180
GP3007-240
GP3007-320
GP3007-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass
(g)

29.29 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 40118-160250/box

29.24 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 60118-161145/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80118-162940/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 100118-163740/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120118-164540/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150118-165340/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180118-166140/box

23.58 €

12.73 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

240118-167040/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 320118-168840/box

29.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 400118-169640/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Outer Diameter(mm) 30
Width(mm) 8 Screw Hole Diameter(mm) M7(P0.75) Number of blades(sheet) 28
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Pcs./Box.(piece) 5 Features This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. Grinding burn, a shortcoming of a elastic grindstone, is prevented, and it has high grindability and 5 to 6 times as long life as conventional products. In addition, it has cushioning characteristics compared to a grinding wheel, and contacts the ground material more softly.
Applicable Tools Used UHTMAG-093N (MAG-123N) Bessel GT-NG25-12CR (GT-MG25-9CR) Muraki M-109 (M-111) Tool Used Air Grinder. Maximum operating rotation speed (Specifications) 47.1m/s(2826m/min)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico