"Ruota morbida con albero" (diametro albero 6mm)【5 Pezzi per confezione】

"Ruota morbida con albero" (diametro albero 6mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For ordinary metals.
· As it is finely slit into the polishing cloth, it is ideal for polishing irregular surfaces as well as fine parts.
· The autogenous property prevents clogging.
· Can be used to polish with a soft touch.
· It has improved versatility in grinding while maintaining the characteristics of the flap with shaft.
[Applications]
· For polishing uneven surfaces, wood and plastic surfaces, and for light deburring work.
· Tool used: straight grinder. (air + electric)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YS525-40

Codice componente
YS525-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.36 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Outer Diameter(mm) 50
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 40
Details Type O.D. 40/50 mm Number of blades(sheet) Approx. 35 Max. Rotational Speed(rpm) 10000
Pcs./Box.(piece) 5 Shaft length(mm) 40 Trusco Code 117-7028
Mass(g) 290/box Features For general metals. As the polishing cloth is finely slit, it is ideal for polishing irregular surfaces as well as fine parts. The autogenous property prevents clogging. It can be used to polish with a soft touch. It has improved versatility in grinding while maintaining the characteristics of the flap with shaft. Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Si trova sulla pagina di "Ruota morbida con albero" (diametro albero 6mm), il codice articolo è il seguente: YS525-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YS525-40.

Supporto tecnico