"Ruota mini nylon" (tipo morbido / diametro albero: 3mm, con 1 asse)【25 Pezzi per confezione】

"Ruota mini nylon" (tipo morbido / diametro albero: 3mm, con 1 asse)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Gentle type made from non-woven nylon fibers, suitable for gentle processing of finished products.
[Applications]
· Ideal for polishing narrow grooves, etc.
· Hairline work on small items, stainless steels and aluminum.
· For satin finishing prior to mirror finishing.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NM25-1000
NM25-150
NM25-1500
NM25-240
NM25-320
NM25-400
NM25-600
NM25-800
NM25-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Particle Size
(#)
Product granularity Color Trusco Code Mass
(g)

38.22 €

19.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

-1000-Orange233-044032/pack

44.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -150-Black233-038540/pack

44.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1500-Yellow233-045832/pack

44.52 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -240-Purple233-039336/pack

44.52 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -320-Brown233-040736/pack

38.25 €

19.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

-400-Gray233-041536/pack

44.51 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -600-Blue-green233-042334/pack

44.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -800-Navy Blue233-043132/pack

95.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Feltro-FeltWhite233-046648/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Outer Diameter(mm) 25
Width(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Shaft length(mm) 45 Quantity/Pack 25 Wheels × 1 Shaft Features Soft type made from non-woven nylon fibers, suitable for soft processing of finished products.
Accessory Shaft φ3 mm with 1 arbor Tool Used Micro grinder and electric drill.

Supporto tecnico