Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBD-250 |
TBD-350 |
TBD-351 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 32 | 6 | 328-7424 | 371.05g | |
40.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 350 | 36 | 6 | 328-7432 | 578.05g | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 350 | 42 | 5 | 328-7441 | 603.80g |
Loading...
Type | Altri prodotti correlati | Single Product Set Product | Articolo singolo | Features | One side is rough, while the underside is sandpaper, so it is best for work necessitating cutting force as the sandpaper itself is quite thick. |
---|---|---|---|---|---|
Application | File for processing gypsum board, slate, brick, lightweight concrete, wood, and resin. | Material | Carbon Steel for General Structure |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali