Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Shape | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Semi-Circular | 4989999239812 | 437-2999 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 170 | Semi-Circular | 4989999293111 | 328-9176 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 325 | Semi-Circular | 4989999424652 | 302-2161 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | Semi-Circular | 4989999424645 | 302-2153 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | Semi-Circular | 4989999239829 | 437-3006 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Triangle | 4989999239836 | 437-3014 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 170 | Triangle | 4989999293104 | 328-9168 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 325 | Triangle | 4989999293081 | 328-9141 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | Triangle | 4989999293098 | 328-9150 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 80 | Triangle | 4989999239843 | 437-3022 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | Flat | 4989999239850 | 437-3031 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | Flat | 4989999293074 | 328-9133 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 325 | Flat | 4989999424638 | 302-2145 | 4g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | Flat | 4989999424621 | 302-2137 | 4g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | Flat | 4989999239867 | 437-3049 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Square | 4989999239874 | 437-3057 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | Square | 4989999293142 | 328-9206 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 325 | Square | 4989999293128 | 328-9184 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 600 | Square | 4989999293135 | 328-9192 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | Square | 4989999239881 | 437-3065 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Round | 4989999239898 | 437-3073 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 170 | Round | 4989999293067 | 328-9125 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 325 | Round | 4989999293159 | 328-9214 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | Round | 4989999293166 | 328-9222 | 5g | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 80 | Round | 4989999239904 | 437-3081 | 5g |
Loading...
Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Overall Length(mm) | 140 | Single Product Set Product | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Diamond Mini Rasp | Blade Length(mm) | 40 | Features | It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File Metal: High precision of dimensions, with moderate bending. Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power. Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding. |
Application | Ideal for grinding/polishing of hard objects. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc. Ideal for delicate jobs. | Material | Tool Steel (HRC 45 degree), Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue), Chrome (Coating) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Shape
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali