Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R810B |
R810D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Hexagonal Bit | Socket | Adapter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 325-8033 | 268/set | 128H-3・4・5・6・8、 | - | - | |||
113.60 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 17 | 325-8050 | 336/set | 128H-3・4・5・6・8 | 2400M-5・6・7・8・9・10、 | 101A |
Loading...
Type | Chiave a cricchetto per piastra | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(Inch) | 1/4×5/16 | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Features | Ideal for work in confined spaces. Optimal for business trips since it can be stored in a compact metal case. |
Case Size(mm) | 130X65X19 | Phillips Bit (+) | 101P-1・2・3、 | Flathead Bit (-) | 101S-1.0×7、 |
Ratcheting Wrench | 102NA-1/4×5/16 |
Configura
Proprietà di base
Set Content(Point)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali