Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TGRN-14R
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 189 | Offset Angle(°) | 15 | Width across flat dimension(mm) | 14 |
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Thick Eyeglasses(mm) | 9.4 | Thick Wrench(mm) | 6.9 |
Trusco Code | 329-3556 | Mass | 116g |
Si trova sulla pagina di "Chiave a cricchetto intercambiabile" (tipo combinazione), il codice articolo è il seguente: TGRN-14R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGRN-14R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali