Cacciavite da ispezione tipo matita (Codici componente)

Cacciavite da ispezione tipo matita
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It allows the presence of voltage to be checked in general households and factories.
· It indicates conductivity with a buzzer and LED lamp.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2145-L

Codice componente
2145-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.98 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina Tensione in corrente alternata(V) 70~250 Tensione DC(V) 1.5 to 36
Codice Trusco 276-0045 Caratteristiche It allows the presence of voltage to be checked in general households and factories. It shows the energization status with a buzzer and LED lamp. Specifiche Conductivity check, HOT grounding determination, conductivity test and electromagnetic check (non-contact)
Specifiche (punta) Flathead Type Massa(g) 29

Si trova sulla pagina di Cacciavite da ispezione tipo matita, il codice articolo è il seguente: 2145-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2145-L.

Supporto tecnico